Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

¿No dispone de una fuente de aire? Con el nuevo compresor compacto de SMC, ¡no hay problema!

¿No dispone de una fuente de aire? Con el nuevo compresor compacto de SMC, ¡no hay problema!

Con el nuevo compresor compacto de la serie CRP de permite que los ingenieros de diseño podrán disfrutar de las ventajas de un producto innovador que les permite usar componentes neumáticos en lugares sin fuente de aire, por lo que resulta ideal para aplicaciones móviles. Además, los ingenieros tienen la opción de usar la versátil serie CRP como compresor (presión positiva) o como bomba de vacío (presión negativa) simplemente conectando las tuberías de la manera adecuada.

Tecnología para avanzar

Con una presión de descarga de hasta 0.55 MPa y una presión de vacío de hasta -70 kPa, el compresor eléctrico compacto CRP de SMC resuelve realmente los problemas de aquellas aplicaciones en las que no se dispone de una fuente de aire. Algunos ejemplos incluyen robots o robots colaborativos (cobots) montados en AGV (vehículos autoguiados) móviles o AMR (robots móviles autónomos), superando los retos para facilitar las operaciones neumáticas.

Si el espacio o el peso son un problema, la serie CRP también proporciona la solución perfecta gracias a sus dimensiones compactas de tan solo 154 mm (anchura) x 134 mm (altura) x 100 mm (profundidad) y un peso total de tan solo 3.5 kg. 

Con el compresor compacto CRP sin aceite, los usuarios también pueden olvidarse del mantenimiento diario, mejorar la disponibilidad y la eficiencia total del equipo (OEE, Overall Equipment Effectiveness). Además, dependiendo del entorno y de los requisitos del sistema, los clientes que utilicen el nuevo dispositivo pueden eliminar la necesidad de disponer de un filtro micrónico, con el consiguiente ahorro de costes.

Manteniendo la calma

Es seguro que los trabajadores notarán la diferencia de ruido cuando usen la nueva serie CRP. Gracias a la disponibilidad de silenciadores, el compresor compacto emite un ruido de tan solo 55 dB, por lo que resulta ideal para zonas silenciosas como los laboratorios o las zonas de muestreo.

Otras ventajas incluyen la capacidad de funcionar de forma continua sin sobrecalentamiento, las funciones de alarma para ayudar a solucionar los problemas de la máquina y la posibilidad de montaje tanto horizontal como vertical.

La nueva serie CRP puede reducir los problemas de casi cualquier aplicación industrial, especialmente allí donde se requiera tanto presión positiva como negativa, y donde no se disponga de suministro de aire. Más allá de los robots móviles mencionados anteriormente, otros usos incluyen sistemas de manipulación para componentes de automoción, el transporte de remaches y pernos en aplicaciones no neumáticas y la presurización general de máquinas sin una fuente de aire. 

La nueva serie CRP de SMC solventa los problemas a los que se enfrentan estas aplicaciones y otras muchas, suministrando presión positiva o negativa en un formato extremadamente compacto sin comprometer el rendimiento.

Descubra más sobre el CRP de SMC en nuestro catálogo digital.

22 ene. 2024