Las válvulas de la serie JSY3000-S de SMC ofrecen resistencia a la corrosión en fábricas de alimentos
La nueva serie JSY3000-S es bloque con conexión inferior y placa de acero inoxidable y racores conformes con la FDA que proporciona una ampliada vida útil en entornos de elaboración de alimentos y bebidas. Como parte de la extensa familia de válvulas de control direccional de SMC, la nueva plug-in JSY3000-S se monta en un armario con una junta inferior robusta y con el conexionado orientado hacia el exterior. Esta configuración de diseño ayuda a proteger la válvula frente a la corrosión y frente a las salpicaduras de agua, garantizando su idoneidad para su instalación cerca de cualquier tipo de equipo que requiera procedimientos de lavado.
Los lavados afectan de manera importante a los componentes de los sistemas automatizados como las válvulas, especialmente a aquellas que carecen de la robustez de diseño necesaria para prevenir problemas como la corrosión. Para ayudar a ampliar la vida útil en estas condiciones, la serie JSY3000-S de SMC incluye una placa resistente a la corrosión fabricada en acero inoxidable 304, complementada con conexiones instantáneas fabricadas en acero inoxidable 316. Los racores son conformes con la FDA, garantizando un uso seguro en industrias de procesamiento como la industria de alimentos y bebidas.
Sin entrada de agua
Otro requisito de los sistemas automatizados en las fábricas de alimentos y bebidas es la capacidad de protección frente a la entrada de agua y detergentes. Las válvulas mal protegidas se pueden mojar fácilmente, provocando tiempo de inactividad y costosos mantenimientos. La serie JSY3000-S, por el contrario, previene cualquier posible entrada de agua gracias a su robusta junta inferior de EPDM.
Otra característica clave es la placa decorativa. Disponible como opción, la placa embellecedora proporciona un aspecto limpio en el caso de un armario de control toscamente cortado. Además, si la pared del armario es fina y las juntas de estanqueidad no son uniformes, se puede usar para garantizar un sellado adecuado.
Comunicación remota
Los usuarios de la serie JSY3000-S de SMC se benefician de una importante capacidad de comunicación remota. Es posible controlar y monitorizar hasta 32 salidas a través de una amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz en serie, incluyendo EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP e IO-Link.
Los bloques están disponibles tanto con cableado en serie como con cableado en paralelo. Los usuarios pueden optar por las unidades de interfaz en serie EX de SMC, con soluciones centralizadas y descentralizadas, tales como el innovador sistema wireless de comunicación industrial de la empresa. El cableado puede ser monoestable o biestable. Para configuraciones de cableado monoestable, la serie JSY3000-S está disponible con 8, 12, 16, 20 o 24 estaciones de válvulas, mientras que las versiones con cableado biestable ofrecen 8, 12 o 16 estaciones de válvula.
Versatilidad de diseño
El nuevo bloque con conexión inferior es ligero y compacto, facilitando su instalación en armarios de control de reducidas dimensiones. De hecho, a pesar de tratarse de una válvula de tamaño tan reducido, la JSY3000-S proporciona un caudal considerable, garantizando su idoneidad para uso tanto en aplicaciones móviles como compactas. Finalmente, la inherente versatilidad de diseño de la válvula garantiza una instalación sencilla sin necesidad de realizar el montaje y sellado de conexiones pasamuros individuales.
Los sistemas automatizados para fábricas de alimentos y bebidas, o cualquier otro equipo sometido a procedimientos de lavado, pueden disfrutar de una mayor vida útil gracias a la nueva JSY3000-S de SMC. La consecuente disminución del tiempo de inactividad y de las tareas de mantenimiento supone una mejora de parámetros importantes como la productividad y la eficiencia total del equipo (OEE).
Descubra más sobre el JSY-300S de SMC en nuestro catálogo digital.
28 nov. 2023