Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Multiplique el caudal y reduzca las pérdidas con la nueva válvula de asiento en ángulo de SMC

Multiplique el caudal y reduzca las pérdidas con la nueva válvula de asiento en ángulo de SMC

La nueva serie JSB de válvulas de asiento en ángulo de SMC ofrece una serie de ventajas clave para los fabricantes de equipos originales y usuarios finales, combinando una prolongada vida útil, reducidas pérdidas de presión y dimensiones compactas con un elevado caudal. Adecuadas para uso con vapor, agua y aire, la optimización del perfil de caudal de la serie JSB garantiza que estas válvulas de reducido tamaño puedan proporcionar el mismo caudal que sus equivalentes más grandes, pero con reduciendo el consumo de energía del sistema.

Las válvulas de asiento en ángulo JSB son ideales para casi cualquier tipo de equipo de control de fluidos. Esta válvula resulta perfecta, por ejemplo, para aplicaciones de esterilización en máquinas de llenado de leche y bebidas, así como para calentadores de procesamiento en el sector de alimentos y bebidas. También pueden resultar ventajosas para equipos de esterilización en la industria médica y farmacéutica, así como para cualquier aplicación del sector de procesamiento que implique actividades de lavado con vapor y agua caliente. De hecho, en la industria de la fabricación y automatización en general existe una infinidad de posibles aplicaciones que se beneficiarían de la válvula de asiento en ángulo JSB de SMC, incluyendo los sistemas de calefacción por agua/vapor y los dispositivos de control de temperatura.

Larga vida útil
Además del elevado caudal y las reducidas pérdidas de presión, otro importante beneficio de la serie JSB es su impresionante vida útil de hasta 10 millones de ciclos con agua o aire y hasta 3 millones de ciclos con vapor. Esta gran durabilidad aumenta la fiabilidad de las máquinas, reduciendo los fallos de los equipos y los consiguientes costes de reparación.

Sus reducidas dimensiones ofrecen otra importante ventaja. En las plantas de fabricación y procesamiento, el espacio es algo muy preciado, por lo que elegir componentes más pequeños sin tener que sacrificar el rendimiento es una de las cuestiones clave para los ingenieros de diseño cuando intentan lograr una ventaja competitiva. La altura de la serie JSB de SMC comienza en tan solo 121.3 mm, algo que también facilita la instalación en espacios reducidos.

Fácil limpieza
La facilidad de limpieza es un requisito previo en sectores como la alimentación o la industria médica y farmacéutica, y por ello, el equipo de ingenieros de I+D de SMC ha trabajado arduamente para minimizar los lugares de la superficie de la válvula en los que se puede acumular suciedad, partículas o prod. químicos, reduciendo así la posibilidad de contaminar el proceso. Este concepto de diseño, que incluye evitar protuberancias innecesarias o zonas de difícil acceso, también garantiza un sencillo mantenimiento. Además, todos los componentes de las válvulas de asiento en ángulo JSB son reemplazables, reduciendo los costes de reparación.

Y, por supuesto, ninguna de estas características de diseño inherentemente ventajosas se logra a expensas del rendimiento. Gracias a la ética de SMC, la serie JSB incluye aislamiento térmico del actuador para ayudar a mantener la temperatura interna dentro del rango deseado y, en consecuencia, garantiza un rendimiento uniforme y preciso. 
 

15 sept. 2023