El nuevo regulador de caudal de aire de SMC combina un sensor de caudal y un regulador de presión en una única unidad
SMC presenta un innovador regulador de caudal de aire que combina un sensor de caudal y un transductor electroneumático en un único producto. El resultado para los diseñadores e ingenieros de equipos es un ahorro de espacio de hasta el 50 %, una reducción significativa del conexionado y los cables y un reducido tiempo de instalación. Además, la nueva serie IN502-44/45 permite un control exacto y fiable del caudal de aire, ya que no depende de las condiciones de conexionado, la presión diferencial ni la temperatura. Este producto supone un beneficio para cualquier aplicación que implique un control del caudal, tal como sistemas de pintura, embalaje y soldadura de cualquier industria, especialmente de la industria del automóvil y alimentaria.
Toma el control
El regulador de caudal de aire IN502-44/45 ofrece una compensación automática del caudal Cuando se usan sensores de caudal y reguladores por separado, la regulación del caudal debe realizarse indirectamente a través de un comando de presión, por lo que los usuarios deben establecer la presión requerida para lograr el caudal deseado. Esto hace que sea necesario crear un programa de control complementario, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo por parte del usuario. Controlar la presión también significa que se producirán variaciones en el caudal debido a diferencias en la presión de alimentación, la contrapresión y las condiciones de conexionado.
Por el contrario, la serie IN502-44/45 de altas prestaciones ajusta automáticamente el caudal (enviando un comando directo de caudal como una señal analógica), ahorrando tiempo y mano de obra al tiempo que garantiza que el control de caudal sea independiente de factores externos. Lo único que tiene que hacer el usuario es enviar una señal para control el caudal al nivel deseado. Monitorizando el valor de salida, los usuarios pueden comprobar que el caudal se encuentra en el nivel previsto.
Ahorro de espacio
En la mayoría de las aplicaciones, el control del caudal requiere la combinación de más de un producto, normalmente un regulador de presión y un sensor de caudal. Esto supone un espacio extra que no se corresponde con la demanda actual de máquinas compactas.
La nueva serie IN502-44/45 soluciona este problema, ya que no requiere un sensor de caudal separado, reduciendo el espacio necesario en hasta un 50 % en comparación con las soluciones que incluyen un sensor de caudal y un transductor electroneumático separados. Además, el producto solo necesita un único cable y evita la necesidad de usar racores o conexionado entre el sensor de caudal y el regulador. El resultado es una instalación mucho más sencilla y rápida, incluso en espacios pequeños como el interior del brazo de un robot de pintura.
Reducidos tiempos de ciclo
Mientras que la mayoría de los reguladores de caudal de aire presentan bajos rangos de caudal aplicables, la serie IN502-44/45 de SMC es compatible con grandes caudales de hasta 1000 l/min. Esta capacidad hace que resulte ideal para tareas que requieren grandes caudales, permitiendo que los usuarios se beneficien de significativas reducciones de los tiempos de ciclo. Disponible en dos modelos, ambos con una relación de reducción 10:1: 50 a 500 l/min y 100 a 1000 l/min. Los tiempos de ciclo del producto también se reducen gracias a una rápida respuesta, proporcionando un valor de comando de caudal de ±5 % (fondo de escala) en 0.5 segundos como máximo.
Los usuarios del regulador IN502-44/45 flexible pueden elegir entre tres grasas para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones: grasa de bajo punto de rocío, vaselina blanca para aplicaciones que pintura que no permitan el uso de aceite y grasa de grado NSF H1 para equipos para alimentos.
Como punto final, la serie IN502-44/45 de SMC es compatible con IO-Link. Una sencilla comunicación en serie permite un mayor control de la aplicación, acceso instantáneo a datos más valiosos, sencilla configuración tras la sustitución del producto, diagnóstico sobre el terreno del producto y uso de cableado estandarizado.
El control del caudal de aire es una parte esencial de numerosos procesos industriales que van desde la pintura a la soldadura pasando por el embalaje de alimentos. La nueva serie IN502-44/45 de SMC permite que los usuarios accedan a un regulador de caudal de aire que ahorra espacio, reduce la mano de obra, el tiempo de ciclo y los costes, y todo ello proporcionando importantes beneficios tanto para los fabricantes de máquinas como para las plantas de fabricación/procesamiento.
Descubra más sobre el IN502-44/45 de SMC en nuestro catálogo digital.
28-nov-2023