Solución todo en uno: actuador eléctrico con controlador integrado
La nueva serie EQ de actuadores eléctricos con y sin vástago de SMC disponen de un controlador totalmente integrado, proporcionando una solución más sencilla de configurar, más fácil de usar y que, además, ahorra espacio al tiempo que ayuda a los usuarios a ahorrar energía y reducir sus emisiones de CO2. Como ventaja adicional, los actuadores eléctricos de la serie EQ ofrecen un increíble control con un sencillo y exclusivo software que ayuda a los usuarios a poner en marcha los actuadores desde una única pantalla en tan solo tres pasos. En primer lugar, el usuario elige el modo de funcionamiento; a continuación, selecciona las posiciones de parada y, por último, define los valores de velocidad, aceleración y deceleración. Tan fácil como controlar una electroválvula de dos o tres posiciones.
Con todos los beneficios habituales de SMC en términos de precisión y flexibilidad, los actuadores eléctricos de las series EQFS (modelo sin vástago) y EQY (modelo con vástago) ayudan a solventar los numerosos problemas de los proyectos de automatización, incluyendo la falta de espacio en el armario eléctrico, la necesidad de mejorar la eficiencia y la falta de conocimientos para la programación del controlador. La serie EQ es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de control de movimiento, incluyendo traslado, montaje, elevación, dispensación, presión y amarre, mejorando esencialmente cualquier proceso automático que no incluya un PLC.
Ahorra espacio y reduce los cables
El actuador eléctrico y el controlador forman parte del mismo producto, evitando el cableado entre ellos y ahorrando un valioso espacio. Esta configuración simplificada, junto con el uso de tan solo tres conectores, también simplifica la configuración y facilita el uso inmediato.
Y, más importante, los actuadores de la serie EQ de SMC presentan una elevada eficiencia energética, consume menos energía que los productos comparables y, a su vez, reducen las emisiones de CO2. Todo esto se consigue gracias a la optimización de las especificaciones del motor, la actualización del método de control y la mejora de la eficiencia de giro, reduciendo así el calor generado por el motor y el consumo de energía. Dependiendo de las condiciones de trabajo, las emisiones se pueden reducir en hasta un 60 % en comparación con las soluciones existentes.
Fácil actualización
Para simplificar las aplicaciones de actualización, tanto los modelos de la serie EQ con vástago como los sin vástago tienen las mismas dimensiones de montaje que numerosos actuadores eléctricos comerciales, facilitando su sustitución. Además, presentan la misma compatibilidad con los detectores magnéticos, permitiendo la detección el actuador en toda la carrera.
Los requisitos de mantenimiento también disminuyen con la adopción de los actuadores eléctricos de la serie EQ. La integración total del controlador y el sencillo diseño de los componentes reducen el cableado y la posibilidad de fallos. Además, el uso de conectores M12 robustos y fiables permite el uso en exteriores, en caso necesario.
15 sept. 2023