Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Durch den Einsatz der Topologieoptimierung von SMC, einer Methode zur Ermittlung des effizientesten Designs für ein Objekt auf mathematischer und mechanischer Basis, können im Designprozess kompaktere, leichtere Produkte im Vergleich zu bestehenden Produkten realisiert werden. Dies führt zu einer großen Reduzierung der CO2-Emissionen während der Produktion. Darüber hinaus können diese Produkte auch zur Energieeinsparung und reduzierten CO2-Emissionen während der Nutzung beitragen.
Beispiele für die CO2-Emissionsreduzierung:
Drahtlos
Kompakt und leicht
Energiesparschaltung
Kommunikationskabel sind nicht erforderlich. Die klaren Vorteile: reduzierter Verdrahtungsaufwand, Platzersparnis und minimiertes Abkopplungsrisiko.
Entdecken Sie unser drahtloses Produkt:
Serie EX600-W CO2-Emissionen: bis zu 46 % Reduzierung
Mittels Einsatz der Topologieoptimierung im Konstruktionsprozess können platzsparende, leichtere Produkte bei gleicher Bohrungsgröße und gleichem Hub wie bei bestehenden Produkten realisiert werden
Große Reduzierung der CO2-Emissionen während der Produktion
Entdecken Sie einige unserer kompakten und leichten Produkte:
Serie JCQ CO2 Emissionen: 32 % Reduktion
Serie JMGP CO2 Emissionen: 39 % Reduktion
Serie JCM CO2 Emissionen: 31 % Reduktion
Serie JMB CO2 Emissionen: 28 % Reduktion
Serie JSY CO2 Emissionen: 5 % Reduktion
Serie AF-A CO2 Emissionen: 1 % Reduktion
Serie KQ2 CO2 Emissionen: 6 % Reduktion
Serie JCQ CO2 Emissionen: 30 % Reduktion
Serie JCM CO2 Emissionen: 54 % Reduktion
Serie JMB CO2 Emissionen: 50 % Reduktion
SY – Neue Serie CO2 Emissionen: 46 % Reduktion
Der Stromverbrauch kann um ca. 75 % gesenkt werden. Die Wattzahl, die benötigt wird, um das Ventil in einem unter Spannung stehenden Zustand zu halten, wird reduziert.
Entdecken Sie einige unserer Produkte mit stromsparenden Schaltungen:
Serie JSY
SY – Neue Serie
Serie SY
Serie VP