Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Vakuumeinheit. Vakuumerzeugersystem / System für Vakuumpumpen - ZK2*A

Die leise und energiesparende Komplettlösung

  • Effiziente Kompaktversion – Alle Komponenten des Vakuumerzeugers in einer einzelnen Einheit integriert
  • Reduzieren Sie Ihren Luftverbrauch um bis zu 93 % – Digitaler Vakuumsensor mit Energiesparfunktion
  • Hochkompakte und leichte Bauweise – Ideale Lösung für Roboteranwendungen
  • Kommunikation – Steuerung und Überwachung von bis zu 16 Ausgängen über eine Vielzahl von Feldbusprotokollen und IO-Link.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Vakuumerzeuger mit geringem Geräuschpegel (Vakuumerzeuger/System für Vakuumpumpe/Mehrfachanschlussplatte) mit Hochleistungsschalldämpfer.
  • Vakuumsensor mit Energiesparfunktion: Intermittierende Ansteuerung der Druckluftversorgung. Die Druckluftversorgung wird abgeschaltet sobald das gewünschte Vakuum erreicht wurde.
  • Leistungsstärkerer 2-Stufen-Vakuumerzeuger: Druckluftverbrauch um 30 % reduziert.
  • 2/2-Wege-Pilotventile (Versorgungsventil/Belüftungsventil für Abblasimpuls).
  • Komplettlösung mit integrierten Komponenten, dadurch kompakt mit geringem Gewicht.
  • Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen über eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen mit serieller Schnittstelle
    • Zu EX260 passende Protokolle: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK sowie IO-Link
    • Zu EX500 passende Protokolle: dezentrales Gateway-System
    • Zu EX600 passende Protokolle: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, drahtlos, passende Wireless-Base.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Stationen
System/Anschluss
Verdrahtung
Befestigungselement
Individueller Belüftungs-Versorgungsanschluss
Mehrfachanschlussplatte (Lieferzustand)