ZL, Mehrstufen-Vakuumerzeuger

  • Dieses Produkt wird durch die neue Produktgeneration Serie ZL112A. Mehr Informationen.
  • Energiesparende Multipositions-Unterdruckdüse
  • Düsendurchmesser: Ø 1,2 mm
  • Max. Ansaugstromrate: 100 l/min (ANR)
  • Luftverbrauch: 63 l/min (ANR)
  • Entlüftungsdaten: integrierter Schalldämpfer (Standard), Entlüftungsanschluss
  • Optionen Unterdrucksensor: digitaler Unterdruckschalter,
    Unterdruckmesser, Unterdruckadapter

Produkt konfigurieren

ZL112Q
Mit Entlüftung
Unterdrucksensor
Ausgangsspezifikation
Anschlusskabellänge
Q