Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Online-Produktkatalog
SMC hat seine modularen Wartungseinheiten der Serie AC weiter ausgebaut, um die Handhabung noch einfacher zu machen und für zusätzliche Platzeinsparungen zu sorgen. Hierzu zählt auch die Entwicklung neuer Innovationen, die für kürzere Maschinenstillstände und längerer Lebensdauer für die nachgeschalteten Komponenten sorgen. Konkret bedeutet dies bei der Serie AC die Einführung eines doppelwandigen, transparenten Behälterschutzes mit 360° Sichtbarkeit für die schnelle Erkennung der Kondensatmenge oder dem Filterwechsel mit wenigen Handgriffen. Die neue Außenfarbe in Urban White sorgt bietet ein modernes Erscheinungsbild innerhalb der Anlage. Die Elemente werden über neue Zwischenstücke miteinander verbunden, welche eine Vormontage von Hand ermöglichen. Somit ist ein sehr schneller Aufbau und Erweiterung der Wartungseinheit gegeben. Diese äußerst flexible Wartungseinheit ist ideal für alle Anwendungen, welche eine professionelle Aufbereitung der Druckluft benötigen. Der modulare Aufbau ermöglicht zusätzlich eine einfache und schnelle Erweiterung um weitere Funktionen.
Die Druckluftfilter der Serie AFD-A in Modulbauweise sind eine kostengünstige, saubere Lösung, wenn ein Filter benötigt wird. Die Modulbauweise ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC. Die Serie ist optional in 3 Größen erhältlich und bietet ein breites Sortiment an Zubehör.
Die Druckluftfilter der Serie AFM-A in Modulbauweise sind eine kostengünstige, saubere Lösung, wenn ein Filter benötigt wird. Die Modulbauweise ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC. Die Serie ist optional in 3 Größen erhältlich und bietet ein breites Sortiment an Zubehör.
Die Öler in Modulbauweise der Serie AL-A gewährleisten konstante Schmierung. Die Dosierung der Öltropfen ist mit Sichtkontrolle einstellbar. Zum Nachfüllen des NAL3000-6000 kann die Anlage unter Druck bleiben. Die Modulbauweise der Serie AL-A ist mit Regler und Filter kombinierbar.
Die kostengünstigen Regler der Serie AR-B bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.
Diese Filter-Regler-Kombination minimiert Platzbedarf und Anschlussaufwand, da sie beide in einer Einheit zusammengefasst sind. Die Standardausstattung umfasst einen Entlüftungsregler, der durch Druck auf den Einstellknopf leicht verriegelt werden kann. Es ist eine Vielzahl Optionen erhältlich, wie Manometer, automatischer Kondensatablass, Metallbehälter und Abdeckungen, verschiedene Einstelldrücke u.v.m. Der AW-B gehört zur Familie der Luftaufbereitungseinheiten in Modulbauweise und kann mit anderen Produkten gleicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Baugrößen erhältlich mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und metrischem Rc (PT). Kombinierte Filter-Regler-Einheiten sind platzsparend und erfordern weniger Leitungsanschlüsse. Mit der Rückstromfunktion verfügen Sie über einen Mechanismus, der den Luftdruck auf der Ausgangsseite zuverlässig und schnell ablässt.
Der Reinraum-Regler der Serie SRH findet speziell Anwendung in Reinräumen, welche für aggressive und neutrale Gase konzipiert sind. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl sowie rostfreie Komponenten, welche mit dem Medium in Kontakt kommen. Der max. Eingangsdruck beträgt 1 MPa, ölfrei moniert und entspricht der Reinraumklasse 100 Klasse A.
Die Serie VHS ist eine weitere Neuheit, welche wir durch unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiterentwickelt haben. Dabei werden sowohl funktionelle Aspekte als auch Umwelt- und Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Die Serie VHS ist ein handbetriebenes Ventil, das durch die Entlüftungsfunktion den Restdruck in den Druckluftleitungen abbaut. Durch die Optimierung des inneren Aufbaus und der Strömungskanäle wurde der Durchfluss um bis zu 45 % erhöht. Der drucklose Zustand kann mit einem Vorhängeschloss gegen Manipulationen abgesichert werden. Somit sind Wartungsarbeiten am System sicher möglich. Die neue VHS-Serie lässt auch die Wahl zwischen zwei Materialoptionen für Drehknopf und Kappe: schwer entflammbares, leichtes PBT oder Aluminium. Eine weitere Option ist eine zweistufige Betätigung, welche eine ungewollte Betätigung des Ventils verhindert. Selbstverständlich ist das Handabsperrventil modular zu unseren neuen Wartungseinheiten der Serie AC.