Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

VQZ**2*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Magnetventil, Rohrversion

  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    Metalldichtung 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);
    Gummidichtung 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W, Hochdruck 1,5 W:
    Metalldichtung 25 oder schneller; Gummidichtung 30 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C

Produkt konfigurieren

VQZ2-1-
Serie
Konfiguration
Dichtungsart
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
IP65 kompatibel
Anschlussgröße
Gewinde
Fußbefestigung
CE-konform