Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0 MPa/10 Torr (Vakuum) - 0,7 MPa (7,1 kgf/cm 2 )
  • Effektiver Querschnitt (Cv Faktor): Standardausführung 0,9 mm 2 (0,05);
    Typ hoher Durchfluss 1,5 mm 2 (0,08)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC
  • Ansprechzeit: ON: 4 ms; OFF: 2 ms
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren

Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.


Produkte filtern nach...

Zeige Einträge 1 bis 10 von 25 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

VQD1151--Q
Gehäuse
Option
Spannung
Anschlusskabel
Anschlussgröße
CE-Konformität