3/2-Wege-Entlüftungsventil mit Verriegelungsbohrungen - VHS-D

Wartung sicher gestalten

  • Verringerung der Druckluftversorgungs- und Entlüftungszeit – Durchfluss bis zu 14098 l/min
  • Energiesparend – Keine Luftentweichung bei Betätigung des Drehknopfes
  • Unfälle, verursacht durch unbeabsichtigte Druckluftzufuhr, verhindern – Verriegelungslöcher für Vorhängeschlösser.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Modulare Bauweise im einheitlichen One-Box-Design (AC-D)
  • Durchflussmenge bis zu 14098 l/min
  • Energiesparend: Keine Luftentweichung bei Betätigung des Drehknopfes
  • Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Druckluftversorgungsprobleme (OSHA-konform)
  • Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Gehäusegröße
Gewindeart
Anschlussgröße
Montage
Schalldämpfer
Farbe Drehknopf
Material Drehknopf
Durchflussrichtung
Einheit
Gehäuseoption