Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

4-Finger-Greifer, Standard - MHS4

  • Maximale Greifkraft 268 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren

Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.


Produkte filtern nach...

Zeige Einträge 1 bis 7 von 7 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

MHS4-D
Kolben-Ø
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Spezielle Spezifikation