Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, pneumatischer Parallelgreifer, Standard - 25A-MHF2

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Maximale Greifkraft pro Finger 141 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,05 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm.