Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Hochdruck-Kühlschmiermittelventil - SGH

Hoher Druck, niedriger Verbrauch, super cool

  • Verbessert die Bearbeitungsgenauigkeit und reduzierter Wartungsaufwand – Geeignet für einen Betriebsdruck bis zu 14 MPa
  • Energieeinsparung – Geringe Leistungsaufnahme von 1,8 W oder weniger
  • Reduziert Kosten und Wartungszeiten – Lange Lebensdauer von 3 Millionen Zyklen.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Anschlussgröße: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Druckbereich: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa oder 14 MPa
  • Gewindetyp: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Dichtungsmaterial: NBR oder FKM.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Größe
Ventilausführung
Dichtungsmaterial
Druckbereich
Gewinde
Anschlussgröße
Pilotventil
Spannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Befestigungselement
Stecker-Eingangsrichtung