Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

SGCA, Ventil für Kühlmittel, Pneumatisch Betätigt

  • Pneumatisch Betätigt.
  • Betriebsdrücke bis 16 bar (SGC4, 5, 6 bis 10 bar).
  • Verwendbare Flüssigkeiten: Kühlschmiermittel.
  • Hohe Durchflussraten.
  • Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen.
  • Geringe Leistungsaufnahme (0,35 W).
  • Signalgeber zur Zustandsabfrage können in SGC 2, 3 und 4 montiert werden.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren

Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.


Produkte filtern nach...

Zeige Einträge 1 bis 2 von 2 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

SGCA2-
Serie
Ventilausführung
Dichtungsmaterial
Druckbereich
Gewinde
Anschlussgröße
Montageposition Befestigungselement
Signalgeber
Anschlusskabellänge
Anzahl