Bakterienfilter - SFDA

Reduzieren Sie die Bakterien in der Abluft

  • Unterstützt bei der Einhaltung von gängigen Richtlinien und Standards – Filterleistung LRV ≥ 9
  • Vermeidet Verunreinigungen in der Ausblasluft – dank ihrer Partikelfiltration von 99.99 % und einer Filterfeinheit von 0,01 μm
  • Sparen Sie Energie bei gleichbleibender Blaskraft – Durchfluss 500 l/min bei einem Druckabfall von 0,03 MPa.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • FDA-konforme medienberührende Teile
  • Anschlussgröße: 1/4, 3/8
  • Dichtende Materialien sind mit NSF H1 Fett behandelt.

  • Dieses Produkt wird durch die Serie HF2B-SFDA ersetzt. Die neue Serie hat identische Spezifikationen.