Identifizierung von RoHS-konformen Produkten
RoHS-konforme Produkte sind durch das Symbol [H] auf den Produkt- und Verpackungsetiketten gekennzeichnet, für die Übereinstimmung von Produkten mit dem Symbol [G] lesen Sie bitte die Konformitätserklärung.


-
Elektronische Produkte mit dem CE-Zeichen sind RoHS-konform. Lesen Sie hier mehr all CE Marked products and their certificates
-
Für Produkte, die keine elektrischen und / oder elektronischen Komponenten enthalten, stellt SMC auf Anfrage das Nichtbenutzungszertifikat aus.
Kategorien von Elektro- und Elektronikgeräten, die unter die RoHS-Richtlinie fallen
- Große Haushaltsgeräte.
- Kleine Haushaltsgeräte.
- IT- und Telekommunikationsgeräte.
- Verbrauchergeräte.
- Lichtanlage.
- Elektrische und elektronische Werkzeuge.
- Spielzeug, Freizeit- und Sportgeräte.
- Medizinische Geräte.
- Überwachungs- und Kontrollinstrumente, einschließlich industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente.
- Automatische Spender.
- Andere Elektro- und Elektronikgeräte, die nicht unter eine der oben genannten Kategorien fallen.
SMC-Produkte sind in Kategorie 9 und 11.
Ausgenommene Anwendungen/Materialien von SMC-Produkten
6(a): Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit bis zu 0,35 Gewichtsprozent Blei
6(a)-I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Bleigehalt von bis zu 0,35 Gewichtsprozent und in stückweise feuerverzinkten Stahlbauteilen mit einem Bleigehalt von bis zu 0,2 Gewichtsprozent
6(b): Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 Gewichtsprozent Blei
6(b)-I: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Bleigehalt von bis zu 0,4 Gew .-%, sofern es aus bleihaltigem Aluminiumschrottrecycling stammt
6(b)-II: Blei als Legierungselement in Aluminium für Bearbeitungszwecke mit einem Bleigehalt bis 0,4 Gew.-%
6(c): Kupferlegierung mit bis zu 4 Gew .-% Blei
7(a): Blei in Loten mit hoher Schmelztemperatur (d. h. Legierungen auf Bleibasis, die 85 Gew.-% oder mehr Blei enthalten)
7(b): Blei in Loten mit hoher Schmelztemperatur (d. h. Legierungen auf Bleibasis, die 85 Gew.-% oder mehr Blei enthalten)
7(c)-I: Elektrische und elektronische Bauteile, die Blei in einem Glas oder einer anderen Keramik als dielektrischer Keramik in Kondensatoren enthalten, z.B. piezoelektronischen Geräten oder in einer Glas- oder Keramikmatrixverbindung
7(c)-II: Blei in dielektrischer Keramik in Kondensatoren für eine Nennspannung von 125 V AC oder 250 V DC oder höher
8(b): Cadmium und seine Verbindungen in elektrischen Kontakten
8(b)-I: Cadmium und seine Verbindungen in elektrischen Kontakten verwendet in:
- Leistungsschalter
- Temperaturfühlersteuerungen
- thermische Motorschutzschalter (außer hermetische thermische Motorschutzschalter)
- AC-Schalter bewertet bei: -
- 6 A und mehr bei 250 V AC und mehr, oder
- 12 A und mehr bei 125 V AC und mehr
- DC-Schalter mit einer Nennleistung von 20 A und mehr bei 18 V DC und mehr und -S
- Schalter zur Verwendung bei einer Netzfrequenz ≥ 200 Hz.
Bei SMC engagieren wir uns für Green Procurement
SMC ist sich bewusst, dass die Erhaltung der Umwelt der Erde eine der wichtigsten Herausforderungen für die Menschheit ist und dass unser Beitrag darin besteht, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln und anzubieten.
Dieses Verpflichtung wird in die folgenden sieben Prinzipien übersetzt:
Das Obige zeigt unsere Interpretation basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen vom Juni 2021.
Kunden, die SMC-Produkte zur Verwendung in RoHS-konformen Geräten kaufen, sollten die Richtlinie studieren, um ihre rechtlichen Verpflichtungen zu verstehen.