Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Pneumatikzylinder von SMC

Pneumatikzylinder kommen in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik und Fabrikautomation zum Einsatz. Die leichten, kompakten pneumatischen Antriebslösungen von SMC passen perfekt zu den Anforderungen jeder Branche und sind darauf ausgelegt, Kosten zu senken und die Leistung Ihrer Maschinen zu optimieren.

Die Zylinder von SMC sind darauf ausgelegt, hohen äußeren Kräften standzuhalten und dabei gleichzeitig hochpräzise Bewegungen auszuführen. Unsere Zylinder zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer von bis zu 50 Millionen Zyklen aus, was sie deutlich langlebiger macht als herkömmliche Zylinder. Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Taktung oder Frequenz. Ein weiterer Vorteil ist die reduzierte Ausfallzeit von Anlagen, da die hohe Lebensdauer der Zylinder die Wartungsintervalle verlängert.

Die speziellen Edelstahlzylinder von SMC bieten eine hochleistungsfähige Lösung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, wo Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität haben. Durch das Clean Design, das eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche und außenliegende, FDA- und EU-konforme Kunststoffteile umfasst, erfüllen unsere Edelstahlzylinder die strengen Anforderungen dieser Branchen. 

Die Kompaktzylinder von SMC setzen Maßstäbe in Sachen Kompaktheit und Gewichtseinsparung bei Zylindern mit Führungsstange und Frontplatte. Sie überzeugen mit einer Gewichtsreduzierung von bis zu 41 % und einer Volumenreduktion um 28 %, wodurch sie Platz für andere Komponenten schaffen und die Effizienz von Maschinen erhöhen. 

Überzeugen Sie sich von unseren leistungsstarken, kompakten und langlebigen Zylindern:

Downloads