Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Schlanke Leistungsträger mit maximaler Leistung

Mehrfachanschlussplatten und Ventile der JSY Serie

Die JSY-Serie von SMC umfasst kompakte 5/2-Wege-Ventile, die in den Baugrößen JSY1000, JSY3000 und JSY5000 erhältlich sind und durch ihre schlanke Bauweise, geringe Masse und hohe Durchflussleistung bestechen. Die Ventile sind bis zu 50 % leichter und kleiner als herkömmliche ISO-Ventile und ermöglichen eine effizientere Nutzung von Platz und Energie. Mit einer kurzen Ansprechzeit, hohen Durchflüssen (bis zu 1475 l/min bei der JSY5000) und einem kompakten Design bieten die JSY-Ventile eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Platz, Gewicht und Energieeffizienz eine Rolle spielen.

Ein besonderes Highlight der Serie ist der integrierte Power Saver, der den Energieverbrauch optimiert und gleichzeitig die Wärmeentwicklung reduziert.

Die Mehrfachanschlussplatten der Serien JSY3000-P und JSY3000-L hat SMC entwickelt, um eine bisher unerreichte Flexibilität und Effizienz bei der Steuerung von pneumatischen Anwendungen zu bieten. Mit diesen Platten lassen sich bis zu 64 Magnetventile, 4 elektropneumatische Regler und 8 Feldbusmodule auf einer einzigen Anschlussplatte integrieren. Dies reduziert den Einbauraum und den Verkabelungsaufwand erheblich.

Die Kombination aus kompaktem Design, einfacher Installation und geringem Verdrahtungsaufwand sorgt für eine erhöhte Zuverlässigkeit und reduzierte Fehleranfälligkeit. Mit einer maximalen Durchflussleistung von 567 l/min und einem Betriebsdruck von bis zu 0,7 MPa eignen sich die Mehrfachanschlussplatten ideal für große, komplexe pneumatische Anwendungen.

 

Für jede Anwendung das passende Produkt

Links und Downloads