Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil für Wasser mit hohem Druck – JSXH-X2

Allzweckventil

  • Garantierter Durchfluss auch bei hohem Druck – Einsetzbar bis zu 10 MPa
  • Widersteht auch den widrigsten Umgebungsbedingungen – Spulenabdeckung aus Edelstahl und Schutzart IP67
  • Erleichterte Wartung – Spule und Ventil können durch einfaches Entfernen des Clips ausgetauscht werden.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbares Medium: Wasser
  • Anschlussgröße: 3/8" bis 1/2"
  • Durchfluss bis 1,9 (Kv)
  • Nennweite: 12 mm.

Produkt konfigurieren

JSXH31P-CP--X2
Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Option