Durchflussregler – PFCQ

Optimierte Durchflussregelung

  • Vermeiden Sie Kostenfaktoren durch ein einziges Gerät – Maximaler Regeldurchfluss von 300 l/min
  • Erkennt Druckverluste in Rohrleitungen – Großer Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 0,5 MPa
  • Reduzieren Sie die Größe Ihrer Anlage – Raumsparendes Design, kompakt durch 130 mm x 31 mm x 130 mm (H x B x L).

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Eingänge/Ausgänge: NPN/PNP, analoger Strom-/Spannungsausgang
  • Ansprechzeit: max. 0,5s
  • Regelgenauigkeit: ±3 % (F.S.)
  • Fettfrei
  • Dezentraler Durchflussmonitor ist kompatibel.