Korrosionsbeständige Prozesspumpe - PAF

Entwickelt für Ihre Chemie

  • Verlassen Sie sich darauf – Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz von PFA
  • Erhalten Sie ein langlebiges und robustes Produkt – Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen oder mehr
  • Flexibel durch Anschlussoptionen – Mit Mutter, Rohrverlängerung und Innengewinde erhältlich.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Fördermenge bis zu 45 l/min
  • Bereich der Saughöhe (trocken) bis zu 1 m
  • Es werden keine Teile aus Metall verwendet
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Gewinde
Option