Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, Radial Style, Nockenausführung - 25A-MHY2

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Maximales Greifmoment 2,28 Nm bei 0,5 MPa
  • Finger-Öffnungswinkel von -3° bis 180°
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Produkt konfigurieren

25A-MHY2-D
Kolben-Ø
Fingeroption
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl