Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

MSZ, 3-Stellungs-Schwenktisch

Herstellern, die das Auswählen oder Ablegen von Werkstücken in ihren Produktionsprozess eingliedern möchten, wird nun dank der Techniker der Forschungsabteilung von SMC, dem weltweit führenden Experten in der Automatisierung, eine einmalige, kostengünstige Lösung geboten, der neue 3-Positionen-Schwenktisch der Serie MSZ.Die neuesten Schwenkantriebe können auf drei verschiedene Stellungen in einem Radius von 190º eingestellt und an diesen gestoppt werden, ohne dass ein Motor oder ein komplexes Anlagensystem erforderlich sind. Einzig und allein Druckluft ist vonnöten. Ursprünglich zum Auswählen und Ablegen von Werkstücken nach rechts oder links konzipiert, wird der Schwenktisch über ein 3-Stellungsmagnetventil gesteuert und gewährleistet ein einfaches Setup und einen einfachen Betrieb.Zurzeit sind zwei Ausführungen die Standardausführung und die Präzisionsausführung für höhere Lasten und reduzierter Schlittenabweichung der Serie MSZ in vier verschiedenen Größen verfügbar. Sie können in einem Druckbereich von 0.2 bis 1 MPa betrieben werden.Bei einer kinetischen Energie von 7, 25, 48 und 81 mJ und einem effektiven Drehmoment von 1, 2, 3 bzw. 5 Nm kann eine Last zur Vereinfachung direkt an den Tisch angebaut werden.

Produkt konfigurieren

 
Präzision
Größe
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl