Manipolare con affidabilità e sicurezza – Forza di presa fino a 1000 N e trattiene il pezzo anche in caso di interruzione dell'aria
Aumentate la vostra produttività – Riduzione del tempo ciclo; forza di presa residua 0.3 N max.
Grande flessibilità d'utilizzo – La forza di tenuta può essere regolata modificando la distanza tra il magnete ed il pezzo tramite la vite di regolazione
Vermeiden Sie unerwünschte Fehler – Der Magnetgreifer verhindert das versehentliche Anziehen eines zweiten Werkstücks.
Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.
Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren
Es wurde kein Ergebnis für diese Variantenauswahl gefunden
Es wurde kein eindeutiges Ergebnis für diese Variantenauswahl gefunden
<ul><li>Maximale Greifkraft 120 N</li><li>Doppeltwirkend</li><li>Montierbar an 3 Oberflächen</li><li>3 Dämpfscheibengrößen zur Stärkeregulierung.</li></ul>
Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren
Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden. Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.
Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Weisen Sie dieser Konfiguration eine Kunden-Artikel-Nr. zu. Sie können diesen Schritt auch überspringen und die Kunden-Artikel-Nr. später erstellen. Bitte beachten Sie, dass die Kunden-Artikel-Nr. nachträglich über den Konfigurator nicht geändert werden kann.