Kompaktzylinder mit Führung - MGQ

Probieren Sie ihn aus

  • Vereint Stabilität gegen Seitenkräfte mit hoher Verdrehtoleranz
  • Nutzen Sie den Vorteil Signalgeber und Anschlusskabel direkt in die Nut des Zylindergehäuses zu montieren
  • Verwendbar für Schwerlastanwendungen und geeignet für Stopp- oder Hebeanwendungen in Förderlinien.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 200 mm
  • Elastische Dämpfung
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Bore Size
Thread Type
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl