Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektrischer Zylinder, motorlose Ausführung - LEY

Ihr Motor, unser Antrieb. Schieben und Ziehen

  • Passend zur bestehenden Anlage - Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Für jeden Standort geeignet - verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume
  • Optimieren Sie die Integration – Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: bis zu 100 mm
  • Hub: bis zu 1000 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast: bis zu 1200/200 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • AC Servomotor, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren

Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.


Produkte filtern nach...

Zeige Einträge 1 bis 4 von 4 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

LEY-
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Staubdicht / tropfwasserfest
Kolbenstangengewinde
Montage