Elektrischer Zylinder, Miniaturausführung - LEPY

Kleines Format mit grossem Einsatz

  • So wenig Platz wie möglich beanspruchen - Kompakt und leicht, nur 240 g. Schlitten- oder Kolbenstangenausführung
  • Punktgenauer Standort - Positionierwiederholgenauigkeit von ±0,2 mm
  • Maßgeschneidert für die Anforderungen - verschiedene Motortypen. Möglichkeit zur Programmierung von Position, Geschwindigkeit und Kraft (64 Punkte).

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 6 and 10
  • Hub: 25 bis 75 mm
  • Encoder: inkremental
  • Schrittmotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 2 kg
  • Vertikale Nutzlast: bis zu 1.5 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 350 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s².