Elektrischer Greifer für kollaborative Roboter – LEHR

Elektrifizierung der Kollaboration, Steigerung der Effizienz

  • Passt perfekt in einen – von führenden Herstellern kollaborativer Roboter für den Einsatz zertifiziert
  • Vereinfachung der Installation und Einrichtungszeit – Plug&Play-Lösung für Cobots, nur ein Anschlusskabel mit M8-Steckverbinder
  • Sicherer Schutz vor Herabfallen ohne zusätzlichen Energieverbrauch – Selbstsichernder Spindelantrieb, der die Position beibehält
  • Reduzieren Sie Ihren Stillstand – der batterielose Absolutwertgeber setzt die Greiferbewegung von der letzten Position aus fort, ohne Rückkehr in den Ausgangszustand.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Pneumatischer Greifer, von den folgenden Herstellern kollaborativer Roboter zertifiziert:
    • UNIVERSAL ROBOTS und FANUC
  • Plug & play-Konfiguration für: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Kompatibel mit ISO 9409-1-50-4-M6 (Mechanische Verbindung: Standard der Montageabmessungen für Werkzeuge an Roboterarmen)
  • Großer Bereich der Haltekraft, die das aktuelle Produktsortiment für Cobots erweitern:
    • Von 60 bis 140 N
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,1 mm.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren