Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektrischer Riemenantrieb, motorlose Ausführung - LEFB

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken mit hoher Nutzlast

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Transfer mit hoher Geschwindigkeit und Positionierung – Riemenantrieb für sanfte Bewegung bei höheren Geschwindigkeiten oder längeren Strecken
  • Einfacher Machen – Sie können Ihre vorhandene Erfahrungswerte auf unsere Lösungen anwenden
  • Unschlagbar für große Hübe – bis zu 3000 mm.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugrößen: 25, 32 and 40 mm
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 25 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 2000 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • Kompatibel mit verschiedenen Motoren: OMRON, Siemens AG, Beckhoff Automation und mehr.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren

Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.


Produkte filtern nach...

Zeige Einträge 1 bis 1 von 1 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Bibliotheken

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

LEFBS-
Series
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Signalgeber-Befestigungselement
Passbohrung