Für Anwendungen mit möglicher Unterbrechung der Stromversorgung
- Kompatibel mit der Batterieherstellung
- Baugrößen: 16, 25, 32 und 40 mm
- Hub: 50 bis 1000 mm
- Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
- Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
- Schritt- und Servomotoren
- Encoder: inkremental
- Kupferfrei, zinkfrei (außer bestimmtes Zubehör)
- Schmierfett einsetzbar bis zu einem Taupunkt von -70 °C.