Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedien - HRL

Alles in einem Gerät

  • Profitieren Sie von der 2-kanaligen Flüssigkeitssteuerung in nur einem Kühl- und Temperiergerät
  • Reduzieren Sie Ihre Kosten – 30 % Energieeinsparen durch einen dreifach Frequenzumrichter (im Vergleich zu einem Kühl- und Temperiergerät ohne Frequenzumrichter)
  • Erweitern Sie Ihr Anwendungsspektrum – Wasserkühlungsoption verfügbar, einsetzbar in der Sekundärbatteriefertigung
  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Anzeige – Touch-Panel mit numerischer Tastatur, Alarmcodes sowie Alarminhalte und Anzeige des Temperaturverlaufs.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Zwei-Kanal Kühl- und Temperiergerät. Luft- oder wassergekühlt
  • Kühlleistung:
    • Luftgekühlt: CH1: von 9 kW bis 37 kW; CH2: 1 kW
    • Wassergekühlt: H 1: von 10 bis 21,5 kW; CH 2: 1 kW
  • Temperaturstabilität: K1: ±0,1 °C; K2: ±0,5 °C
  • Solltemperaturbereich: K1: 5 bis 35 °C; K2: 10 bis 40 °C
  • Dreifachinverter-Steuerung
  • Touchpanel
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren