Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Online-Produktkatalog
Bei den schnell austauschbaren Filtern der Serie FQ1 ist zum Auswechseln des Filterelements kein Werkzeug erforderlich. Das Auswechseln des Filterelements inklusive Entfernen des Mediums kann in weniger als 2 Minuten erfolgen. Es gibt Filterelemente in den Größen 125 mm, 250 mm und 500 mm. Es gibt sie in den Materialien PP, Baumwolle, SUS304 (Epoxidharz) und SUS316 (nickellegiert). Weitere Elemente sind als Bestelloption erhältlich.
Die Schnellsteck-Kupplungen der Serie KK bieten eine einzigartige Verbindungsart. Schmales Gehäuse und großer effektiver Querschnitt werden durch eine Konstruktion erreicht, die weder Stahlkugeln noch Ventilfedern enthält und deshalb den Durchflussweg nicht verengt. Außer der reduzierten Gehäusegröße sorgen Stanz- und Kunststoffteile für weniger Gesamtgewicht.
SMC bietet ein breites Sortiment an digitalen Durchflussschaltern. Serie PF2A für Druckluft, PF2W für Wasser, PF2D für deionisiertes Wasser und Chemikalien. Die digitale Anzeige ermöglicht die Durchflusseinstellung und –Überwachung.. Mit integrierter oder mit getrennter Anzeigeeinheit für entsprechende Anwendungen erhältlich. Wasserfeste Konstruktion gemäß IP65. Umschalten von momentanem Durchfluss zu summiertem Durchfluss ist möglich.
Der Reinraum-Regler der Serie SRH findet speziell Anwendung in Reinräumen, welche für aggressive und neutrale Gase konzipiert sind. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl sowie rostfreie Komponenten, welche mit dem Medium in Kontakt kommen. Der max. Eingangsdruck beträgt 1 MPa, ölfrei moniert und entspricht der Reinraumklasse 100 Klasse A.
Mit der Einführung unseres überarbeiteten Bestsellers VDW zeigen wir von SMC unseren Kunden, dass wir wieder einmal am Puls der Märkte sind. Das kompakte, direkt betätigte 2/2-Wege-Magnetventil der Serie VDW hat vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Dabei ist es nicht nur so klein wie ein kleiner Finger und leichter als ein Handy, sondern hat unseren Kunden auch bedeutende Einsparungen in Bezug auf Platz, Energie und Arbeitsaufwand zu bieten. Die neue Serie VDW ist jetzt als Option mit integrierter Steckverbindung erhältlich, was den Anschlussaufwand erheblich verringert. Außerdem ist das Ventil staubdicht und gegen Strahlwasser aus allen Winkeln geschützt und erfüllt somit die Schutzart IP65. Darüber hinaus ist das herkömmliche Modell der Baugröße 1 jetzt 10% kleiner und leichter als das Vorgängermodell. Somit kann die Serie VDW selbst auf engem Raum eingebaut werden und ist extrem flexibel einsetzbar. Damit nicht genug: Die neue Serie hat eine geringere Leistungsaufnahme (ab 2.5W und bis zu 3W für das größere Modell) und eine geringere Scheinleistung (2.5VA und 3VA) im Vergleich zu ähnlichen Produkten. Daher ist die Serie VDW ideal für Dentaleinheiten, Wasservorhänge und Linsen-Poliereinheiten geeignet, die Druckluft, Mittelvakuum und Wasser verwenden, die keinen hohen Durchfluss erfordern. Außerdem ist sie weitaus leiser im Betrieb, dank einer neuen elastischen Dämpfung. Die Ventilkörper der neuen Serie sind in verschiedenen Materialien erhältlich; neu zu den bestehenden Optionen Messing C37 und rostfreier Stahl hinzugefügt wurden Aluminium und PPS-Kunststoff. Die Serie VDW bietet auch zwei verschiedene Dichtungsmaterial-Optionen, NBR und FKM.