Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Serie JSY

Platzsparend. Produktivitätssteigernd.

Sie wollen die Größe Ihres Roboters verringern?
Sie möchten Ihre Produktivität steigern?

Durch den hohen Durchfluss, die kompakte Größe und das geringe Trägheitsmoment eignet sich die JSY Serie perfekt für den Einbau in Roboterarmen, Endwerkzeugen oder für die Installation an Rundschalttischen. 

Darüber hinaus profitieren Sie von einer niedrigen Leistungsaufnahme sowie kurzen Ansprechzeiten - das steigert die Leistung Ihrer Anwendung.  Ihre Vielseitigkeit und einfache Montage zeichnen die Serie JSY aus und machen sie zur perfekten Wahl. 

Die Vorteile des schmalsten 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil von SMC für Sie:

  • Sparen Sie Platz - Das schmalste Ventil auf dem Markt: Baubreite lediglich 6,4 mm
  • Steigern Sie Ihre Produktivität - Verringern Sie die Zykluszeiten erheblich
  • Energieeffizienz steigern und kühl bleiben - Der Energiesparschaltkreis reduziert die Leistungsaufnahme auf nur 0,1 W und verhindert unerwünschte Wärmeentwicklung.
  • Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen - Große Auswahl an elektrischen Eingängen

 

 

Entspricht dieses Produkt Ihren Bedürfnissen?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog, um mehr über JSY zu erfahren oder starten Sie direkt die Konfiguration über den Ventilinselkonfigurator

Produktkataloge Serie JSY

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.