Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Mehrfachanschlussplatte integriert mit Ejektoren − JSY1000-E

Die Kombination, die den Anforderungen entspricht

  • Vereinfachen Sie Ihre Maschinenkonstruktion – Komplettlösung für Ventile und Vakuumejektoren in einer einzigen Mehrfachanschlussplatte integriert
  • Steigern Sie Ihre Effizienz – Die Energiesparfunktion ermöglicht eine Kostenreduzierung
  • Zeit sparen bei der Installation – Ein einziger elektrischer Anschluss aller Ventile und Ejektoren reduziert den Aufwand
  • Fernsteuerung – Steuern und überwachen Sie bis zu 24 Ausgänge über Feldbus.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Leichte und kompakte Lösung
  • Max. Durchflussmenge: 244 l/min
  • Max. Durchflussmenge beim Ansaugen: 21 l/min
  • EtherCAT, IO-Link & PROFINET-Feldbuskommunikation sowohl für die Steuerung der Ventile als auch für Ejektoren
  • Bis zu 24 Stationen kombiniert als:
    • 2 bis zu 12 Ventile
    • 2 bis zu 12 Ejektoren
  • Unterdruck von bis zu -90 kPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren