Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Online-Produktkatalog
Dieses Produkt wird durch die neue Serie ISE20 abgelöst.
Unser neuer Präzisionsdruckschalter der Serie ZSE40 A(F) / ISE40A mit 2-farbiger Anzeige wurde auf der Grundlage unserer erfolgreichen Serie ZSE/ISE 40 entwickelt und bietet zusätzliche Funktionen. Diese neue Serie ist sowohl mit digitalem Ausgang (NPN- oder PNP Transistor) als auch mit einem zusätzlichen Analogausgang erhältlich (Spannungs- oder Stromausgang). Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Kopierfunktion des Sensors das gleichzeitige Einstellen von bis zu 10 Device-Sensoren während der Einstellung der Unit. Die einfache Einstellung in 3 Schritten und der neu hinzugefügte Sicherheitscode sorgen dafür, dass mögliche Fehleinstellungen, langwierige Einstellprozesse und das Bedienen durch unbefugte Personen weitgehend verhindert werden. Diese neue CE-, UL/CSA- und RoHS-konforme Serie ZSE40 A(F) / ISE40A verfügt außerdem über eine Energiesparfunktion, mit der die Leistungsaufnahme um bis zu 20% verringert wird, zahlreiche Anschlussvarianten sowie die Möglichkeit der direkten Montage oder des Schalttafeleinbaus.
Dieses Produkt wird durch die neue Serie ISE20 abgelöst.
Unser neuer Präzisionsdruckschalter der Serie ZSE40 A(F) / ISE40A mit 2-farbiger Anzeige wurde auf der Grundlage unserer erfolgreichen Serie ZSE/ISE 40 entwickelt und bietet zusätzliche Funktionen. Diese neue Serie ist sowohl mit digitalem Ausgang (NPN- oder PNP Transistor) als auch mit einem zusätzlichen Analogausgang erhältlich (Spannungs- oder Stromausgang). Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Kopierfunktion des Sensors das gleichzeitige Einstellen von bis zu 10 Device-Sensoren während der Einstellung der Unit. Die einfache Einstellung in 3 Schritten und der neu hinzugefügte Sicherheitscode sorgen dafür, dass mögliche Fehleinstellungen, langwierige Einstellprozesse und das Bedienen durch unbefugte Personen weitgehend verhindert werden. Diese neue CE-, UL/CSA- und RoHS-konforme Serie ZSE40 A(F) / ISE40A verfügt außerdem über eine Energiesparfunktion, mit der die Leistungsaufnahme um bis zu 20% verringert wird, zahlreiche Anschlussvarianten sowie die Möglichkeit der direkten Montage oder des Schalttafeleinbaus.
SMC bietet ein breites Sortiment an digitalen Durchflussschaltern. Serie PF2A für Druckluft, PF2W für Wasser, PF2D für deionisiertes Wasser und Chemikalien. Die digitale Anzeige ermöglicht die Durchflusseinstellung und –Überwachung.. Mit integrierter oder mit getrennter Anzeigeeinheit für entsprechende Anwendungen erhältlich. Wasserfeste Konstruktion gemäß IP65. Umschalten von momentanem Durchfluss zu summiertem Durchfluss ist möglich.
Die Durchflussschalter der Serie IFW dienen zur Messung und Überwachung des Volumenstroms von Flüssigkeiten. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in Industrieanlagen und andere Anwendungen verwendbar. Mit Serie IFW kann der Volumenstrom von Wasser und anderen nichtkorrodierenden Flüssigkeiten gemessen werden. Der Messbereich reicht von 1 bis 50 Litern pro Minute. Der Volumenstrom kann mit Hilfe eines Schraubenziehers von außen eingestellt werden, Entfernen des Deckels ist nicht erforderlich.
Im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung unseres elektronischen Druckschalters der Serie IS1000 haben unsere Entwicklungsingenieure das Produkt vollständig neu konzipiert und um zahlreiche Leistungsmerkmale erweitert. Der neue IS10 baut nun um ca. 11% kürzer und 16% leichter als das Vorgängermodell. Die direkte Montagemöglichkeit des Druckschalters an modulare Wartungseinheiten gewährleistet eine verbesserte Handhabung und Montage. Darüber hinaus sorgen eine leichtere Einstellung und eine bessere Ablesbarkeit für eine Steigerung der Betriebsleistung. Unsere neue Serie IS10 ist je nach gewähltem Modell mit Druckbereichen zwischen 0.1 und 0.6 MPa erhältlich und verfügt außerdem über eine Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen und ist sowohl RoHS- als auch CE-konform.
Pneumatische Druckschalter der Serie IS3000 können für geringe elektrische Lasten von 10 mA wie Relais oder programmierbare Steuerungen eingesetzt werden. Der IS3000 arbeitet im Hochfrequenzbereich von 1 Zyklus/Sekunde. Die Lebensdauer beträgt 10 Millionen Zyklen. Der Druckeinstellbereich kann von 0,1 bis 0,7 MPa individuell eingestellt werden.
Die Serie ISAist ein kontaktloser Luftsensoren für Werkstückerkennung. Dank der Sensorkonstruktion haben Schwankungen im Versorgungsdruck keinen Einfluss auf den Betrieb. Serie ISA entspricht IP66 und ist staub- und tropfwassergeschützt.