Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

EX500, Feldbusmodul (64 Punkte) (SV1000/2000/3000/4000)

  • Dieses Produkt wird durch die neue Serie EX500 (128 Punkte) abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
  • Serielle Schnittstelle für Anschlussplattenventil der Serie SV
  • Kompatibel mit GW-Einheit: DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP
  • Spannungsversorgungsblock: 24 VDC
  • Stromaufnahme: 100 mA oder niedriger (bei Nennspannung)
  • Gewicht: 115 g