Schlittenausführung mit integriertem Controller – EQFS#H

Positionierung durch e-Antrieb. Ganz einfach.

  • Anschließen, in Betrieb nehmen und einfach steuern – Elektrische Achse und Controller in einem. Komplette Einrichtung in nur drei Schritten. Einfacher Ein/Aus-Betrieb
  • Batterieloser Absolut-Encoder – Neustart von der letzten Position
  • Senken Sie Ihre CO2-Emissionen – Motoroptimierung mit reduzierter Wärmeentwicklung und Leistungsaufnahme
  • Geringerer Wartungsaufwand bei höherer Leistungsfähigkeit – Nur drei Kabel erforderlich.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 16, 25, 32 und 40 mm
  • Kugelumlaufspindel
  • Hub: 50 bis 1200 mm
  • Horizontale Nutzlast: bis 80 kg
  • Vertikale Nutzlast: bis 40 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Horizontale Beschleunigung: bis 10000 mm/s²
  • Vertikale Beschleunigung: bis 5000 mm/s².

Produkt konfigurieren

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Fettauftrag (Dichtbandteil)
Controller-Position
Paralleleingang