Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Schlittenausführungen mit Kugelumlaufspindel (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Spindelantrieb, optimal für hohe Lasten und wiederholgenaue Positionierung. Rahmenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub.
  • Schnellere und einfachere Inbetriebnahme und Neustart – Ausführung mit batterielosem Absolutwertgeber ermöglicht Neustart von der letzten Position.
  • Steigern Sie Ihre Produktivität – High-Performance Controller. Höchstgeschwindigkeit von 1500 mm/s und maximale Beschleunigung von 10000 mm/s².
  • Nahtlos integrieren, mühelos bedienen – Kompatibel mit EA-Manifold Controller, bis zu 16 Achsen. Automatische Erkennung des Antriebs.
  • Passt an jeden Ort – Auch für Reinräume, Trockenräume oder IP65-Anforderungen.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub: 50 bis 1200 mm
  • Kompatible Encoder, inkremental oder batterieloser Absolut-Encoder
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung, Reinraum
  • Horizontale/vertikale Nutzlast: max. 80/40 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren

Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.


Produkte filtern nach...

Zeige Einträge 1 bis 7 von 7 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

LEFS--R
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Signalgeber-Befestigungselement
Schutzband-Stopper
Passbohrung          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder