Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Online-Produktkatalog
Der elektronische Druckschalter der Serie PS1 ist für positiven Druck und Vakuum erhältlich. PS1 ist besonders kompakt und leicht. Die Abmessungen sind 13B X 10H X 30L (mm) für die Standardausführung ohne Anschlussteil. Ein 2-Kabel-Schalter ist für einen NPN oder PNP-Ausgang anwendbar.
Dieses Produkt wird durch die neue Serie ISE20 abgelöst.
Unser neuer Präzisionsdruckschalter der Serie ZSE40 A(F) / ISE40A mit 2-farbiger Anzeige wurde auf der Grundlage unserer erfolgreichen Serie ZSE/ISE 40 entwickelt und bietet zusätzliche Funktionen. Diese neue Serie ist sowohl mit digitalem Ausgang (NPN- oder PNP Transistor) als auch mit einem zusätzlichen Analogausgang erhältlich (Spannungs- oder Stromausgang). Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Kopierfunktion des Sensors das gleichzeitige Einstellen von bis zu 10 Device-Sensoren während der Einstellung der Unit. Die einfache Einstellung in 3 Schritten und der neu hinzugefügte Sicherheitscode sorgen dafür, dass mögliche Fehleinstellungen, langwierige Einstellprozesse und das Bedienen durch unbefugte Personen weitgehend verhindert werden. Diese neue CE-, UL/CSA- und RoHS-konforme Serie ZSE40 A(F) / ISE40A verfügt außerdem über eine Energiesparfunktion, mit der die Leistungsaufnahme um bis zu 20% verringert wird, zahlreiche Anschlussvarianten sowie die Möglichkeit der direkten Montage oder des Schalttafeleinbaus.
Als sich die Entwicklungsingenieure des führenden Experten in der Automatisierungstechnik, SMC Corporation, der Herausforderung stellten einen kompakten digitalen Druckschalter für verschiedenste Medien, hohe Drücke und mit einem großem und gut sichtbaren digitalen Display zu entwickeln, war die perfekte Antwort darauf die neue ISE 70/75 Serie.Diese kompakten Druckschalter erweitern auf effiziente Art die bereits existierenden Druckschalterserien von SMC und sind in drei Ausführungen erhältlich: Das Modell ISE 70 für Druckluft oder Edelgase zur Überwachung eines Betriebsdruckbereichs zwischen 0,1 und 1 MPa und die Modelle ISE 75 und 75H mit einem Edelstahlanschluss für verschiedenste Medien mit einen maximalen Betriebsdruck von bis zu 10 MPa bzw. 15 MPa.Mit Gehäusen aus Aluminium-Druckguss und 4 verschiedenen Einstellungen kann der Betriebsstatus schnell und einfach von der gut sichtbaren, 10 mm hohen, zweifarbigen Anzeige abgelesen werden.Diese Druckschalter sind mit 2 Ausgängen oder 1 Ausgang erhältlich, mit Rc-, NPT- oder G1/4-Anschlussgewinde und mit fixer oder einstellbarer MPa- oder PSI-Druckanzeige und erfüllen sowohl die weltweit gültigen CE- und UL/CSA- Standards als auch die Schutzart IP67. Die ultimative Lösung zur für die Druckmessung in rauer Umgebung!
Im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung unseres elektronischen Druckschalters der Serie IS1000 haben unsere Entwicklungsingenieure das Produkt vollständig neu konzipiert und um zahlreiche Leistungsmerkmale erweitert. Der neue IS10 baut nun um ca. 11% kürzer und 16% leichter als das Vorgängermodell. Die direkte Montagemöglichkeit des Druckschalters an modulare Wartungseinheiten gewährleistet eine verbesserte Handhabung und Montage. Darüber hinaus sorgen eine leichtere Einstellung und eine bessere Ablesbarkeit für eine Steigerung der Betriebsleistung. Unsere neue Serie IS10 ist je nach gewähltem Modell mit Druckbereichen zwischen 0.1 und 0.6 MPa erhältlich und verfügt außerdem über eine Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen und ist sowohl RoHS- als auch CE-konform.
Pneumatische Druckschalter der Serie IS3000 können für geringe elektrische Lasten von 10 mA wie Relais oder programmierbare Steuerungen eingesetzt werden. Der IS3000 arbeitet im Hochfrequenzbereich von 1 Zyklus/Sekunde. Die Lebensdauer beträgt 10 Millionen Zyklen. Der Druckeinstellbereich kann von 0,1 bis 0,7 MPa individuell eingestellt werden.
Die Serie ISA ist ein kontaktloser Luftsensoren für Werkstückerkennung. Dank der Sensorkonstruktion haben Schwankungen im Versorgungsdruck keinen Einfluss auf den Betrieb. Serie ISA entspricht IP66 und ist staub- und tropfwassergeschützt.
Der elektronische Druckschalter der Serie ISE1 ist ein kompakter Druckluftschalter für Überdruck. Die kleine und kompakte Bauform mit geringer Schaltzeit von nur 10 ms bei 24 VDC Eingangsspannung und PNP Schaltausgang kann überall zwischen Druckluftleitungen platziert werden. Die Schaltpunktanzeige wird mit der LED signalisiert. Eingegossene Kabel oder Steckerversionen stehen zur Verfügung.
Der elektronische Druckschalter der Serie ISE2 (für positiven Druck) ist kompakt und kann in ZX oder ZR Vakuumsystem integriert werden. Die Druckschalter der Serie ISE2 haben eine kurze Ansprechzeit von 10 ms und dank Steckbuchse einfach zu verdrahten.