Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

C(L)KU32, Zentrier- und Klemmzylinder, Flachzylinder

Die Nachfrage der Kunden nach einer Serie kleinerer Zentrier- und Klemmzylinder für kompakte Maschinenanwendungen wird jetzt mit der Einführung von zwei neuen Zentrier- und Klemmzylinderoptionen der Serie CKQG32 und Serie CKU32 erfüllt. Die Zylinder sind in einer breiten Auswahl an Zentrierstiftdurchmessern zwischen 7,5 mm und 20 mm erhältlich und können für verschiedenste Werkstücke mit Bohrungsdurchmessern von 8 mm bis 20 mm eingesetzt werden. Sie sind besonders geeignet für Klemm- und Materialtransportanwendungen bei kleinen Werkstücken mit geringem Gewicht, wie sie häufig in der Automobilindustrie vorzufinden sind. Mit ihren Klemmhöhen von 30 mm oder 100 mm bieten die Zylinder Platz für zwei magnetfeldresistente Signalgeber auf zwei Flächen bei der Serie CKU32 bzw. auf jeder beliebigen der vier Seiten bei der Serie CKQG32.

Produkt konfigurieren

 
Verriegelbar
Durchmesser Zentrierstift
Zentrierstifttyp
Position des Haltearms
Höhe der Klemmposition
Signalgeber
Anschlusskabel
Anzahl
Option