<ul><li>Erweiterung: max. Hub von 50 mm.</li><li>Max. Nutzlast auf 10 N verdoppelt.</li><li>Kompatibel zu Modbus Kommunikationsprotokoll.</li><li>Encoder mit 1,5 µm, 5 µm und 30 µm Auflösung beim 50 mm Hub.</li><li>Einfache Programmierung (Betriebseinstellung) durch Zykluszeit-Eingabemethode.</li><li>3 in 1 -> 3 Funktionen (Transport, Schub und Messung) in einer einzelnen Einheit.</li></ul>
Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren
Alle gelisteten Produkte sind schnell verfügbare Lagerartikel. Weitere Produktvarianten können über den Tab Konfiguration konfiguriert werden. Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.
Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Weisen Sie dieser Konfiguration eine Kunden-Artikel-Nr. zu. Sie können diesen Schritt auch überspringen und die Kunden-Artikel-Nr. später erstellen. Bitte beachten Sie, dass die Kunden-Artikel-Nr. nachträglich über den Konfigurator nicht geändert werden kann.