Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal
P4DW--Elektronische Schalter, 2-farben-Anzeige, Für starkes Magnetfeld, 2-adrig
A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal
A33--Reedschalter, DC-Spannung >5
A33C--Reedschalter, DC-Spannung >5
A34--Reedschalter, DC-Spannung >5
A34C--Reedschalter, DC-Spannung >5
A44--Reedschalter, DC-Spannung >5
A44C--Reedschalter, DC-Spannung >5
G39--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN, Terminal, Ohne
G39C--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN, Stecker, Ohne
K39--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, Terminal, Ohne
K39C--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, Stecker, Ohne
A54--Reedschalter, DC-Spannung >5
A59W--Reedschalter, DC-Spannung >5
A64--Reedschalter, DC-Spannung >5
B54--Reedschalter, DC-Spannung >5
B59W--Reedschalter, DC-Spannung >5
B64--Reedschalter, DC-Spannung >5
F59F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN, 0,5 m
G59--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, 0,5 m
G59F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN, 0,5 m
G59W--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, 0,5 m
G5P--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht PNP, 0,5 m
G5PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, 0,5 m
K59--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, 0,5 m
K59W--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, 0,5 m
G5BA--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht
Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
SC (0,3 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 3 & 4 OUT)
SE (0,3 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 1 & 4 OUT)
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)