Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Analoger Signalgeber und Messwertanzeige – D-MH1

Einen Schalter installieren, mehrere Positionen erkennen

  • Überwachung mehrerer Positionen mit einem einzigen Schalter – reduzierte Lagerhaltung
  • Verkürzung der erforderlichen Inbetriebnahmezeit – Keine Feinjustierung der Position erforderlich
  • Vereinfachen Sie Ihre Montage – Weniger Verkabelung und Installationszeit durch Einzelschalter
  • Identifizierung von Abweichungen in einem Werkstück oder von Werkzeugverschleiß – kleine Veränderungen werden erkannt, eine vorausschauende Wartung ist möglich.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Analoger Ausgang: 1 bis 5 VDC
  • Elektrischer Anschluss: eingegossenes Kabel
  • Spannung: 12 bis 24 VDC
  • Nenn-Eingangsbereich: 1000 bis 5000 mV
  • Display und Einstellbereich: 800 bis 5200 mV
  • Wiederholgenauigkeit: ±4 mV ±1 Stelle.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren