Elektrischer Zylinder mit Führungsstangen (230 VAC) - LEYG

Der Schub an Produktivität

  • Optimal bewegen, je nach Bedarf - Sfeif, präzise und robust
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 1200 mm/s Geschwindigkeit, 5000 mm/s² Beschleunigung
  • Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 44 kg Nutzlast vertikal bewegen
  • Zusammenstellung nach Ihren Anforderungen – Schritt, Servo oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 25, 32
  • Hub: 30 bis 300 mm
  • Kompatible Encoder: inkremental oder absolut
  • AC Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 60 kg.

Produkt konfigurieren

 
Genauigkeit
Größe
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Führungsstangen-Optionen
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller-Ausführung
I/O Stecker