Leicht und bärenstark: Volumenstromverstärker der Serie ZHV für wartungsfreie Blasluft- oder Vakuumanwendungen
Für Ausblas- oder Vakuumanwendungen mit hohem erforderlichen Durchfluss werden häufig wartungsintensive und energiehungrige elektrische Kompressoren verwendet. Damit Anwender auf eine energieeffiziente, flexible, kompakte und praktisch wartungsfreie Lösung zurückgreifen können, hat SMC den pneumatischen Volumenstromverstärker der Serie ZHV entwickelt. Je nach Ausgangsrichtung lässt er sich entweder als Ausblasimpuls- oder Vakuumeinheit verwenden. Dabei kann der Durchfluss durch einfaches Drehen der Düse und dank des Coandă-Effekts beim Ansaugen um das 3-Fache und beim Ausblasen um das 4-Fache verstärkt werden.
Ob für das Wegblasen von Wassertropfen und Bearbeitungsspänen, das Absaugen von Kunststoffpartikeln oder den Förderbetrieb von Materialien wie Pellets: Blasluft- wie Vakuumanwendungen benötigen einen hohen Durchfluss. Um diesen zu erreichen, sind Lösungen gefragt, die kompakt, leicht, energieeffizient, einfach in der Handhabung und möglichst wartungsarm sind. Wie sich all diese Vorteile kombinieren lassen, zeigt SMC mit der neuen Serie ZHV. Indem der Volumenstromverstärker mit Druckluft betrieben wird, benötigt er keinen wartungsintensiven Motor und verbraucht demnach keinen elektrischen Strom. Zudem kann er als Einzellösung je nach Ausgangsrichtung sowohl für Vakuum- als auch für Ausblasanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei lässt sich der Durchfluss dank Rückgriff auf den Coandă-Effekt beim Ansaugen um das 3-Fache (bis zu 5270 l/min; ANR) und beim Ausblasen um das 4-Fache (bis zu 6820 l/min, ANR) verstärken.
Volle Kraft voraus – oder zurück!
Die Serie ZHV ist in vier Varianten erhältlich und kann je nach Richtung des Ausgangs die Funktion einer Ausblasimpuls- oder Vakuumeinheit erfüllen. Hierbei liegt die Ansaugleistung zwischen 520 (ZHV10) und 5270 l/min (ZHV40) und die Ausblasleistung zwischen 670 (ZHV10) und 6820 l/min (ZHV40) – jeweils ANR. Zugleich verbraucht der Volumenstromverstärker lediglich zwischen 180 (ZHV10) und 1330 l/min (ZHV40) Luft. Hintergrund der 3-fachen (Ansaugen) bzw. 4-fachen (Ausblasen) Verstärkung des Durchflusses ist die Nutzung des Coandă-Effekts, dieser beschreibt die Strömungstendenz eines Gasstrahls an einer konvexen Oberfläche. Die Serie ZHV spart dadurch Druckluftkosten und erreicht so eine besonders hohe Energieeffizienz.
Buchstäblich im Handumdrehen können Anwender den Durchfluss durch Verstellen der Düsenposition je nach Bedarf flexibel einstellen: Während sich der Durchfluss beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn erhöht und das Vakuum steigt, entsteht der gegenteilige Effekt beim Drehen im Uhrzeigersinn. Zudem lassen sich durch den großen Durchgangsdurchmesser von 13 bis 42 mm auch Späne oder andere Partikel problemlos absaugen.
Kompakt und wartungsfrei
Indem SMC für die Herstellung des Volumenstromverstärkers das Druckgussverfahren einsetzt mittels dessen das Gießen komplexer Formen ermöglicht wird, konnte das Profil der Serie ZHV optimiert werden. So gelang es, das Innenvolumen (von 34000 auf 17000 mm3 – Serie ZHV10) und das Gewicht (von 417 auf 209 g – Serie ZHV20) um bis zu 50 Prozent im Vergleich zum Vorgänger zu reduzieren. Anwender sparen dadurch Platz und profitieren durch das geringere Gewicht von einem reduzierten Trägheitsmoment für höhere Genauigkeit bei beweglichen Anwendungen.
Aufgrund des Betriebs mit Druckluft ist die Serie ZHV im Vergleich zu einem elektrischen Kompressor praktisch wartungsfrei, da keine regelmäßige Wartung eines Motors anfällt. Neben der Zeitersparnis profitieren Anwender von wegfallenden Maschinenstillständen und damit verbundenen Kosten. Zusätzlich wird kein Strom zum Betrieb eines Motors benötigt, was sich wiederum positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt.
Flexible Montage und ideale Eignung für Maschinenupdates
Neben der Wahl der Anschlussgewindeart zwischen Rc, G und NPT ist für die Serie ZHV auch ein zusätzliches Befestigungselement erhältlich. Das erleichtert die Montage für verschiedene Anwendungsfälle. Darüber hinaus besteht die Option, einen Staubbeutel aus Polyester mit einer Filterfeinheit von 10 µm anzuschließen. Zugleich ist die neue Serie kompatibel mit der Vorgängerserie ZH-X185 – begonnen von der Gewindegröße des Druckluftanschlusses über die Abmessungen des Montagegewindes bis hin zum Befestigungselement und dem Staubbeutel. Sie lässt sich somit problemlos austauschen und schnell in bereits bestehende Systeme integrieren. Somit erfüllt die Serie ZHV alle Kriterien für energie- und leistungseffiziente Maschinenupdates.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_de/press/presseinformation/2023/11/zhv-klein.jpg)
Abbildung: Der neue Volumenstromverstärker der Serie ZHV kann sowohl als Ausblasimpuls- oder Vakuumeinheit wartungsfrei verwendet werden und den Durchfluss beim Ansaugen um das 3-Fache und beim Ausblasen um das 4-Fache verstärken.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Inga Reich / Fabienne Vogt
01.12.2023