Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Kennen ihre Position: Elektrische Antriebe mit batterielosem  Absolut-Encoder für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit

Kennen ihre Position: Elektrische Antriebe mit batterielosem Absolut-Encoder für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit

Elektrische Antriebe sind aus Produktionsprozessen nicht wegzudenken – von der Automobil- über die Lebensmittel- und Pharmaindustrie bis zu allgemeinen Automatisierungsanwendungen. Damit der Betrieb bei Ausfall der Spannungsversorgung von der letzten Position aus ungehindert fortgesetzt werden kann, verfügen die elektrischen Antriebe der Serie LE von SMC über einen Absolut-Encoder, der ohne Batterie auskommt. Die positiven Folgen sind höhere Produktivität, weniger Wartungs- und Lagerbedarf sowie eine geringere Umweltbelastung.

Auch die modernsten Anlagen kommen unter bestimmten Umständen zum Stillstand – aufgrund von Wartungsarbeiten, einem Not-Aus in Gefahrensituationen oder schlicht bei Stromausfall. In diesen Fällen werden elektrische Antriebe nicht mehr mit Spannung versorgt und kommen in ihrer jeweils aktuellen Position zum Stehen. Beim Wiederhochfahren der Anlage ist dann in der Regel eine Referenzfahrt erforderlich. Um dies überflüssig zu machen und eine schnellere (Wieder-) Inbetriebnahme zu gewährleisten, hat SMC, der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung, mit den elektrischen Antrieben der Serie LE mit einem batterielosen Absolut-Encoder ausgestattet.

Schnell wieder einsatzbereit
Der eingebaute Absolut-Encoder für Schrittmotoren mit einer Nennspannung von 24 VDC (±10 %) speichert die aktuelle Position des Antriebs nach einem Spannungsabfall und ermöglicht es, den Betrieb direkt von der letzten Stopp-Position aus fortzusetzen. Die Referenzierung des Antriebs entfällt somit und die Anlage ist schnell wieder betriebsbereit – so profitieren Anwender von einer deutlichen Zeitersparnis und einer höheren Produktivität. Zudem gelingt das Speichern der aktuellen Position ohne Batterie, was zusätzliche Vorteile mit sich bringt: Batterien müssen weder gewechselt und auch nicht gelagert werden, was den Wartungsaufwand verringert und eine Umweltbelastung verhindert.

Umfassende Kompatibilität für vielfältige Produktionsprozesse
SMC bietet den Encoder für ein weitreichendes Portfolio an verschiedenen Antrieben und Schrittmotor-Controllern an. Darunter Antriebe der Serie LEF in Schlittenausführung als Spindelantrieb der Serie LEFS oder als Riemenantrieb der Serie LEFB, als elektrischer Zylinder wahlweise auch mit Führungsstange der Serien LEY/LEYG, für elektrische Kompaktschlitten der Serie LES oder in hochsteifer Ausführung der Serie LESH sowie für elektrische 2-Finger-Greifer der Serie LEHF und elektrische Schwenkantriebe der Serie LER. Unterstützt werden außerdem die Schrittmotor-Controller der Serien JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, JXC51 und JXC61 von SMC.

Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
Die Antriebe der Serie LE mit Absolut-Encoder lassen sich über alle gängigen Feldbusprotokolle steuern, darunter EtherCAT, DeviceNet, EtherNet/IP, IO-Link, PROFINET und CC-Link. Sie sind damit ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen wie Pick-and-Place, Transfer mit hoher Geschwindigkeit, automatisierte Montage- und Prüfanlagen, Hebe- und Positionieranwendungen, Greifbewegungen, Schub- und Anstoßanwendungen zum Ausrichten oder Auswerfen von Werkstücken, Einpressvorgänge, rotative Anwendungen sowie Stopper-Anwendungen in Transferanlagen.

So können Anwender industrieübergreifend – von den Bereichen Elektronik und Halbleiter über Lebensmittel und Getränke bis hin zu den Sektoren Medizin, Pharmazie und Verpackung – die Antriebe ihrer Anlagen flexibel steuern. Gleichzeitig profitieren sie bei der Serie LE von den Vorteilen des batterielosen Absolut-Encoders wie die schnelle (Wieder-)Inbetriebnahme und den geringeren Wartungs-, Arbeits- sowie Lageraufwand. Und dank des Wegfalls von Batterien und ihrer Entsorgung gewinnt auch die Umwelt durch die neue Lösung von SMC.

Bildunterschrift:
Antriebe mit batterielosem Absolut-Encoder der Serie LE von SMC erhöhen die Produktion durch schnelle Betriebswiederaufnahme dank Speicherung der Position bei Spannungsverlust und schonen durch den Verzicht auf Batterien die Umwelt.  

 

Foto: SMC Deutschland GmbH

 

Mehr über SMC Deutschland

Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez

 

15.03.2021