Dünne oder folienverpackte Werkstücke sicher und schonend ansaugen
Wer Kunststoffbeutel oder folienverpackte, nicht formstabile Werkstücke mit Vakuumsaugern transportieren will, kennt das Problem: Beim Ansaugen entstehen Falten, die Ansaugkraft schwindet und die Transportgüter können herunterfallen. Genau hierfür hat SMC die Vakuumsauger der Serie ZP3P entwickelt. Dank ihres weichen und flexiblen Saugnapfs aus Silikonkautschuk sind sie perfekt zum Ansaugen folienumwickelter, dünner, nicht formstabiler Produkte geeignet.
Zudem erfüllen sie die Vorgabe 21CFR177.2600 und sind somit FDA-konform. Daher eignen sie sich perfekt für den Einsatz in der Biotechnik, der Nahrungsmittel- und Medizinindustrie sowie in allen Anwendungen, in denen unebene, weiche, uneinheitliche oder sehr dünne Werkstücke sicher und schonend transportiert werden müssen.
Technische Merkmale
SMC bietet die Vakuumsauger der Serie ZP3P in vier Varianten mit unterschiedlichen Sauger-Durchmessern von 20 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm an. Die besonderen Eigenschaften der ZP3P Vakuumsauger gehen auf eine Reihe gelungener konstruktiver Details zurück: Zum einen handelt es sich bei dem Silikonkautschuk um ein sehr weiches, überaus flexibles Material, das auch bei entstehender Faltenbildung noch sicheren Halt bietet. Zum anderen sorgt die flache Form der Vakuumsauger mit zahlreichen Stützrippen in der Mitte dafür, dass sich angesaugte Werkstücke nicht verformen können. Gleichzeitig reduziert diese Formgebung die Neigung zur Faltenbildung.
Ein weiteres Merkmal der ZP3P Serie sind die vielfältigen Befestigungsoptionen. Für die Montage stehen zwei Anschlussvarianten zur Auswahl: Eine mit Außengewinde für die Direktmontage und eine zweite mit Innengewinde. Dafür bietet SMC insgesamt sieben Adapter. Fünf für Außengewinde M5, M12, G1/8, G1/4 und G3/8 sowie zwei weitere mit den Innengewinden M5 und M8.
Ergänzung der ZP-Serie
Die Vakuumsauger der ZP3P Serie ergänzen das Sortiment von SMC in diesem Bereich. Dazu gehören die Serien ZP, ZP2 und ZP3 sowie die kürzlich vorgestellten Vakuumsauger in Flach- und Faltenbalgausführung der Serie ZP3E. Letztere zeichnen sich durch ein deutlich geringeres Gewicht und eine stark verbesserte Saugleistung aus. Daher lösen sie sich leichter und je nach Ausführung auch abdruckfrei vom Werkstück. Sie sind mittels einer Schraube schnell zu demontieren und besitzen eine zweimal größere Sauganschlussgröße als ihre Schwestermodelle der ZP-Reihe.
Für viele Anwendungen geeignet
Für Michael Becker, Product Management SMC Deutschland, sind die neuen Vakuumsauger der Serie ZP3P erste Wahl für Anwender in der Lebensmittel- und Medizinindustrie. „Die Vakuumsauger sind aus FDA-konformem Silikonkautschuk gefertigt und erfüllen die Anforderungen 21CFR 177.2600. Durch ihren blauen Farbton sind sie zudem bei Verunreinigungskontrollen sehr gut zu erkennen“, erwähnt er. Dass auf dünnen Materialien wie Vinyl oder Folie die Tendenz zur Faltenbildung vermindert werden konnte, ist aus seiner Sicht ein weiterer Vorteil, der diese Serie auszeichnet.

Die Vakuumsauger der Serie ZP3P sind perfekt zum Ansaugen folienumwickelter, dünner, nicht-formstabiler Produkte geeignet.
Fotos: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
30.07.2019