SMC erweitert das Sortiment manuell betätigter Handventile
Mit den Typen 24 und 25 erweitert SMC Deutschland das Sortiment manuell betätigter Handventile der Serie VH. Neu an diesen Modellen ist die veränderte Lage der Entlüftungsbohrung, die seitlich angeordnet ist. Das sorgt speziell beim Einbau in Schalttafeln für eine bessere Entlüftung und eine einfachere Montage.
Dies unterstützt die sehr kompakte und robuste Bauweise dieser Serie zusätzlich. Beide Modelle ergänzen die Baugröße der Serie VH2 und sind für die Gehäusemontage (VH24) oder für den Schalttafeleinbau (VH25) geeignet. Dabei können Anwender zwischen drei Funktionen wählen: Eine 4/2-Wege-Variante und zwei 4/3-Wege-Varianten, jeweils mit geschlossener oder offener Mittelstellung. Die Handventile der Serie VH24-25 sind für den Betrieb mit Druckluft ausgelegt, der maximale Betriebsdruck beträgt 1,0 MPa. Damit sind Durchflussraten bis 370 l/min möglich. Ein Gleitring sorgt für eine lange Lebensdauer und eine leichte Bedienung. Die wichtigsten Einsatzgebiete der manuell betätigten Handventile sind all jene Anwendungen, in denen die Richtungssteuerung von pneumatischen Aktuatoren manuell erfolgen soll.
Optional können Anwender Ausführungen mit seitlicher Entlüftung oder mit veränderter 180° gedrehter Handgriffsposition wählen, um etwa speziellen Einbausituationen zu begegnen. Angeschlossen werden sie über einen ¼“-Gewindeanschluss. Standardmäßig stehen hierfür Rc-, NPT- oder G-Gewinde zur Verfügung. Auf Wunsch liefert SMC die Handventile der Serie VH mit einem roten Handgriff aus.
Vielfältiges Produktportfolio
Das Sortiment manuell betätigter Handventile von SMC umfasst insgesamt fünf Baureihen mit zahlreichen Ausführungs- und Ausstattungsoptionen. Die Serien VH210, VH310, VH410 und VH600 sind seit Langem etabliert und die Angebotsvielfalt wird durch die neu hinzugekommene Serie VH24-25 noch ergänzt. Die manuell betätigten Handventile decken einen Durchflussbereich von 260 bis 9.500 l/min ab und sind für einen maximalen Betriebsdruck bis 1 MPa ausgelegt. Je nach Baugröße stehen Anschlüsse in ¼“, ½“, ¾“ oder 1“ zur Verfügung. Alle Modelle sind in den Varianten 4/2-Wege- und 4/3-Wege-Handventil mit offener oder geschlossener Mittelstellung erhältlich. Eine optionale Hebelverriegelung verhindert, dass Einstellungen unabsichtlich verändert werden.

Die seitlich angeordnete Lage der Entlüftungsbohrung sorgt speziell beim Einbau in Schalttafeln für eine bessere Entlüftung und eine schnellere Montage.
Fotos: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
31.07.2019